Publicar produtos
MC-21 Compact Rear Outlet Water Closet Carrier
MIFAB

MC-21 Compact Rear Outlet Water Closet Carrier

Traduzido por Google,
MIFAB® MC-21 Series montado no piso simples, horizontal, ajustável, suporte de vaso sanitário sem encaixe, conexão de esgoto de saída traseira de 4” (102) (especificar sem cubo ou rosca), placa frontal ajustável em ferro fundido lacado, suportes universais para pés de ferro fundido montados no piso , bocal ajustável em ABS de rosca cônica de 8” com tampa de teste integral, gaxeta da cuba de neoprene, ferragens, protetores de haste rosqueada, porcas de acabamento cromado polido e suporte de fixação da âncora traseira.
Especificação
  • SKUs: MC-21N, MC-21T, MC-22N, MC-22T
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamc-21-compact-rear-outlet-water-closet-carrier
  • Familia de productoFixture Carriers
  • Grupo de produtosOther Fixture Carriers » Residential Fixture Carriers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING