Publicar produtos
MC-40 Fixture Carrier
MIFAB

MC-40 Fixture Carrier

Traduzido por Google,
MIFAB® Série MC-40 Suporte de lavatório de braço exposto montado no chão com braços de suporte expostos em ferro fundido branco, lacado, ajustável. Completo com suportes de braço inversíveis e ajustáveis em ferro fundido lacado, haste de alinhamento, dois montantes de aço estrutural lacados de 2” x 1” x 1/8” de espessura com pés de aço soldado de 3” x 4 ½” e ferragens de montagem.
Especificação
  • SKUs: MC-40
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamc-40-fixture-carrier
  • Familia de productoFixture Carriers
  • Grupo de produtosOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Exposed Arms
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink supports
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-19 31 17 13
  • Título OmniclassLavatory Units