Publicar produtos
MHY-40 Non Freeze Hot and Cold Wall Hydrant
MIFAB

MHY-40 Non Freeze Hot and Cold Wall Hydrant

Traduzido por Google,
MIFAB® MHY-40 Série ASSE 1019-B aprovado tipo exposto, autodrenagem, hidrante de parede quente e frio não congelante com ASS .E. Quebra-vácuo integral anti-sifão aprovado 1011 com conexão de mangueira macho de 3/4”. Conjunto de hidrante completo com seleção de controle de temperatura quente e fria, êmbolo de neoprene de uma peça para controlar o fluxo, haste operacional de bronze endurecido, caixa de latão para serviço pesado, caixa de cabeça de bronze cromado para serviço pesado e placa frontal cromada. Chave de tee solta a ser fornecida com cada hidrante.
Especificação
  • SKUs: MHY-40-4, MHY-40-6, MHY-40-8, MHY-40-10, MHY-40-12, MHY-40-14, MHY-40-16, MHY-40-18, MHY-40-20, MHY-40-24
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamhy-40-non-freeze-hot-and-cold-wall-hydrant
  • Familia de productoHydrants
  • Grupo de produtosWall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings