Publicar produtos
R1220 Medium Sump Roof Drain
MIFAB

R1220 Medium Sump Roof Drain

Traduzido por Google,
R1220 Série MIFAB® R1220 Dreno de telhado de reservatório médio de ferro fundido lacado com flange de ancoragem de 12” de diâmetro, anel de fixação de membrana de impermeabilização de ferro fundido grande com batente de cascalho integral e filtro de cúpula de ferro fundido autotravante padrão com uma área livre de 71,50 polegadas quadradas.
Especificação
  • SKUs: R1222, R1223, R1224, R1226
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamedium-sump-roof-drain-with-wide-deck-flange-for-a-liquid-membrane-roof
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosRoof Drains » Sump Drains
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniclassRoof Drains