Publicar produtos
MHY-58 Roof Hydrant
MIFAB

MHY-58 Roof Hydrant

Traduzido por Google,
MIFAB® MHY-58 Series auto-drenante, anticongelante, hidrante de telhado com conexão de mangueira macho de 3/4” com fundição de cabeça de ferro fundido para serviço pesado e alça de elevação com recurso de trava e combinação 3/4” (19) fêmea e 1” ( 25) conexão de entrada macho. Conjunto de hidrante completo com êmbolo de neoprene de peça única, haste de operação de bronze endurecido, caixa de aço galvanizado de 1” (25), fundição de cabeça de bronze para serviço pesado com conjunto de porca de cabeça, haste de operação de aço galvanizado de 3/8” (9) de diâmetro e uma rosca de 1/ Porta de drenagem de 8” (3) no arremate de bronze.
Especificação
  • SKUs: MHY-58
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamhy-58-roof-hydrant
  • Familia de productoHydrants
  • Grupo de produtosOther
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings

Disponibilidade da região

América do Norte
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit