Publicar produtos
MI-QXHUB Heavy Duty Quick Hub Coupling
MIFAB

MI-QXHUB Heavy Duty Quick Hub Coupling

Traduzido por Google,

MIFAB® Série MI-QXHUB (especificar tamanho) blindado para serviço pesado Os acoplamentos sem cubo são fabricados com gaxetas feitas de neoprene (atende aos requisitos da ASTM C-564) alojadas dentro de uma blindagem corrugada de aço inoxidável Tipo 304. Quatro (tamanhos de 2” a 4”), seis (tamanhos de 5” a 12”) de aço inoxidável Tipo 304 apertados com parafusos sextavados de aço inoxidável Tipo 305 de 3/8” cercam a blindagem para fornecer a força de vedação. Os acoplamentos da série MI-QXHUB são testados e certificados pelos padrões ASTM-C1540-2018 e CSA B602 e listados com IAPMO ”. Os MI-QXHUB são testados pelo IAPMO para cumprir o padrão FM 1680-1989 (exceto para marcações).

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMI-QXHUB
  • Familia de productoCouplings
  • Grupo de produtosOther Couplings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_07_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlexible couplings between below-ground drainage pipes