Publicar produtos
P6060 6″, Wide, 4″ Internal Width, Stainless Steel Channel and Grate System
MIFAB

P6060 6″, Wide, 4″ Internal Width, Stainless Steel Channel and Grate System

Traduzido por Google,

MIFAB® Série P6060, 6″ de largura, 4″ de largura interna, dreno de vala pré-inclinado de aço inoxidável Tipo 304 fabricado em calibre 16 (1% / 1/8″ por pé). Os canais estão disponíveis em comprimentos de um e dois metros, possuem extremidades flangeadas para conectar entre si com uma junta de borracha de neoprene no meio. As saídas inferior e final estão disponíveis em 3″ ou 4″ sem conexões de saída de hub.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicap6060-6-wide-4-internal-width-stainless-steel-channel-and-grate-system
  • Familia de productoFabricated Stainless Steel Drains
  • Grupo de produtosTrench Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem

Disponibilidade da região

América do Norte
United States