Publicar produtos
P6130 18″ Wide, 16″ Internal Width, Stainless Steel Trench Drain
MIFAB

P6130 18″ Wide, 16″ Internal Width, Stainless Steel Trench Drain

Traduzido por Google,

Dreno de vala MIFAB® Série P6130, 18″ de largura, 16″ de largura interna, canais de aço inoxidável Tipo 304 fabricados em calibre 16 com guias de ancoragem e aço inoxidável Classe de Carga “A”, grelhas ranhuradas fabricadas com acabamento jateado. Canais e grelhas disponíveis para qualquer comprimento necessário. As saídas centrais são padrão em 6″ sem conexões de saída do cubo e fabricadas como parte do dreno da vala.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicap6130-18-wide-16-internal-width-stainless-steel-trench-drain
  • Familia de productoFabricated Stainless Steel Drains
  • Grupo de produtosTrench Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem