Publicar produtos
P7080 8" Round, Type 316 Stainless Steel Fabricated Industrial Floor Cleanout
MIFAB

P7080 8" Round, Type 316 Stainless Steel Fabricated Industrial Floor Cleanout

Traduzido por Google,

MIFAB® P7080, 8 5/8″ de diâmetro, bitola 12 Tipo 316 de aço inoxidável, limpeza de piso sanitário industrial redondo com tampa resistente para cargas pesadas (placa de 1/2″ de espessura), plugue secundário de PVC e acabamento jateado. Cleanout atende aos padrões da FDA dos EUA para resistência à corrosão. Fabricado com 3″, 4″ ou 6″ sem conexões de saída de hub.



Especificações técnicas
  • Ref.ª únicap7080-8-round-type-316-stainless-steel-fabricated-industrial-floor-cleanout
  • Familia de productoCleanouts
  • Grupo de produtosFinished Floor Cleanouts » Round Finished Floor Cleanouts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-23
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização