Publicar produtos
R150 Cast Iron Combined Roof Drain with Aluminum Domes and Overflow Standpipe
MIFAB

R150 Cast Iron Combined Roof Drain with Aluminum Domes and Overflow Standpipe

Traduzido por Google,
MIFAB® R150 Series dreno de telhado combinado e sistema de transbordamento secundário, consistindo de corpo de dreno de ferro fundido lacado de peça única com reservatório de reservatório integrado, anéis de fixação de membrana de impermeabilização de ferro fundido com batentes de cascalho integrados, um ferro fundido integral de 2 1/2” (64) de altura tubo vertical de transbordamento e dois filtros de cúpula de metal autotravantes com uma área livre de 43 polegadas quadradas cada.
Especificação
  • SKUs: R152, R153, R154
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicar150-cast-iron-combined-roof-drain-with-aluminum-domes-and-overflow-standpipe
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosRoof Drains » Other Roof Drains
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2021-05-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_55_98_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoGreen roof drainage outlets
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING