Publicar produtos
R1960 Downspout Nozzle with Perforated Cover
MIFAB

R1960 Downspout Nozzle with Perforated Cover

Traduzido por Google,

MIFAB® R1960 Series fabricada em aço inoxidável Tipo 304 bocal de calha com tampa de tela perfurada articulada em modelos padrão e embutidos (Sufixo -F). São feitos para receber tubos de PVC, ABS ou ferro fundido dentro da dimensão “A”. Os modelos R1960 “manga sobre o tubo saindo da parede. Os modelos R1960-F passam por cima do tubo e ficam nivelados com a parede.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaR1960
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosRoof Drains » Other Roof Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCDownspouts
  • Código UNSPSC30151701
  • Código CSI MasterFormat 201407 71 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
  • Número OmniClass23-13 41 39 11
  • Título OmniclassRoof Downspouts
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING