Publicar produtos
R1320T Scupper Drain with Flat Grate and Threaded Outlet
MIFAB

R1320T Scupper Drain with Flat Grate and Threaded Outlet

4.3 de 5 estrelas4.3(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Dreno de embornal em ferro fundido série MIFAB® R1320T com saída roscada de 90 graus, braçadeira de membrana e grelha de 90 graus. (especificar ferro fundido (Sufixo -50) ou bronze de níquel (Sufixo -1)).
Especificação
  • SKUs: R1322T, R1323T, R1324T, R1326T, R1328T
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicascupper-drain-with-flat-grate-and-threaded-outlet
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosRoof Drains » Scupper Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniclassRoof Drains
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage