Publicar produtos
R1100-PR Small Promenade Deck Drain
MIFAB

R1100-PR Small Promenade Deck Drain

Traduzido por Google,
Dreno de telhado de ferro fundido lacado série MIFAB® R1100-PR com flange de ancoragem, anel de fixação da membrana de impermeabilização de ferro fundido e grelha de trator de ferro fundido dúctil quadrada ajustável de 1” (25) de espessura, 8” (203) com 3/8” (9) aberturas de drenagem de largura máxima e uma área livre de 26 polegadas quadradas.
Especificação
  • SKUs: R1102-PR, R1103-PR, R1104-PR, R1105-PR, R1106-PR
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasmall-promenade-deck-drain
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosRoof Drains » Sump Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage