Publicar produtos
T2400 24″ Wide, Presloped Fabricated Steel Trench Drain System
MIFAB

T2400 24″ Wide, Presloped Fabricated Steel Trench Drain System

Traduzido por Google,

MIFAB® T2400 Series 24” de largura, 48” de comprimento (ou comprimento conforme necessário), pré-inclinado (1,00% de inclinação embutida) ou dreno de vala neutro. O corpo é fabricado em aço de calibre 14 e acabado com um revestimento epóxi em pó resistente a ácidos. Cada corpo tem abas de ancoragem para prender o corpo dentro do concreto. Abas ranhuradas estão localizadas em ambos os lados do corpo para amarração e nivelamento do vergalhão nº 4. Os corpos têm extremidades flangeadas para conectar uns aos outros com uma junta de borracha de neoprene no meio. As saídas final e inferior estão disponíveis em conexões de saída sem cubo de 4”, 6”, 8”, 12” ou 18” e são fabricadas como parte do sistema de drenagem da vala. As grelhas são aparafusadas aos suportes dentro do corpo. As grelhas Classe C estão disponíveis com hardware de bloqueio da grelha (consulte a página 38). Bacias de captura também estão disponíveis.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaT2400
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosTrench Drains » All
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização