Publicar produtos
WID Exterior Access Door/Walk-In Door
MIFAB

WID Exterior Access Door/Walk-In Door

Traduzido por Google,

As portas de acesso externo MIFAB® WID são projetadas para fornecer acesso conveniente a qualquer aplicação externa ou em qualquer lugar que exija proteção contra vazamento de ar e/ou penetração de água. As portas WID também são projetadas para atender os fabricantes de equipamentos de tratamento de ar personalizados, bem como empreiteiros mecânicos que montam em campo sistemas de tratamento de ar embutidos. Todas as portas WID são fabricadas com molduras flangeadas de alumínio extrudado e molduras de painéis de porta. Os painéis das portas são de aço acetinado com inserções opcionais de chapa de aço inoxidável e alumínio. Os painéis das portas são isolados e vedados. As portas WID podem ser fabricadas em tamanhos personalizados de 12” x 12” a 96” x 96”. Disponível em 1″, 1 1/2″, 2″ de espessura de isolamento.

Especificação
  • WID Exterior Access Door/Walk-In Door

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawid-exterior-access-door-walk-in-door
  • Familia de productoAccess Doors
  • Grupo de produtosUniversal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
  • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
  • Código CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniclassAccess Doors