Publicar produtos
PP10 Roof Pipe Supports, with Channel for pipe sizes up to 3-1/2? OD

PP10 Roof Pipe Supports, with Channel for pipe sizes up to 3-1/2? OD

4.1 de 5 estrelas4.1(8 avaliações)
Traduzido por Google,
O modelo PP10 com Canal foi projetado para suportar conduítes elétricos, linhas de drenagem de condensado ou pequenas linhas de refrigeração de até 3 ½” de diâmetro externo com uma altura padrão de até 12” acima da superfície do telhado. Disponível até 16” de altura mediante solicitação.

Para acomodar tubos únicos ou múltiplos de qualquer altura ou largura, os engenheiros e fabricantes personalizados da PHP suportam tubos de telhado usando um processo inovador que resulta em nenhuma penetração no telhado. Nossos suportes de tubos e suportes de tubos são fabricados com componentes galvanizados a quente e bases de polipropileno de alta densidade com aditivo UV, proporcionando máxima estabilidade e resistência às intempéries. Suportes de tubos e suportes de tubos de telhado também podem ser montados em telhados planos ou inclinados e são projetados com estruturas telescópicas para altura ajustável e alinhamento perfeito com os requisitos de espaçamento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaphp-systems-design-pp10-c
  • Familia de productoPipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • Grupo de produtosPipe Supports
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-04-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Suporte de tubagem