Publicar produtos
Mr.Slim Inverter MSY-JY18VF (18,000 BTU)
Mr.Slim Inverter MSY-JY18VF (18,000 BTU)
Mr.Slim Inverter MSY-JY18VF (18,000 BTU)

    Mr.Slim Inverter MSY-JY18VF (18,000 BTU)

    Traduzido por Google,

    Ar condicionado Mitsubishi Electric Mr. Slim Inverter, tipo split

    Inversor Padrão (MSY-JY18VF)

    Padrões de economia de energia com o frescor perfeito Padrões de economia de energia Com uma frescura que qualquer um pode sentir. Sistema de ar condicionado inverter, econômico e com economia de energia Completo com tecnologia de resfriamento

    - Inverter, sistema que economiza o máximo de energia reduzindo a velocidade do compressor para proporcionar uma temperatura fresca e confortável com precisão.
    - Dual Barrier CoatingX3 reveste as peças do ar condicionado. Para reduzir a adesão de poeira e névoa de óleo misturadas no ar.
    - Resfriamento rápido para ajustar a temperatura para esfriar rapidamente.
    - Modo Sleep, tecnologia para um sono reparador completo
    - Nano Platinum Filter, um filtro de ar misturado com partículas de platina de tamanho nanométrico. Ajuda a inibir o crescimento de bactérias, mofo e odores indesejados.
    - O Modo Silencioso funciona com o som mais baixo de 21 dB.
    - Código de erro , verifique você mesmo se há sintomas anormais do ar condicionado, simplesmente pressionando um botão.
    - Programa de temporizador ON/OFF de 12 horas para definir o horário de ligar/desligar com 24 horas de antecedência.
    - O refrigerante R32 é ecologicamente correto. Não destrói a atmosfera Reduzir o efeito estufa
    - 5 anos de garantia do compressor, 3 anos de painel de bobina fria e painel de bobina quente, 1 ano de peças de reposição dentro da máquina.

    ESTA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO É PARA USO SOMENTE NA TAILÂNDIA.

    PARA SUPORTE DE PROJETO TÉCNICO, ENTRE EM CONTATO COM O TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (SOMENTE PARA DESIGNERS TAILANDESES E PROJETOS NA TAILÂNDIA).

    Especificação
    • MODEL MSY-JY18VF

      Cooling capacity (BTU/h) 17,742

      SEER (Btu/h/W) 20.5

      EGAT level 5

      Cooling : Capacity Rated (kW) 5.2 (1.3 - 5.4)

      Heating : Capacity Rated (kW) -

      Power Supply 220 V. / Single Phese / 50 Hz

      Microprocessor Control

      Automatic Temperature Control

      Timer Switch 24 Hr. ON / OFF Program

      Remote Control Switch Wireless

      Indoor Fan Speeds 5+AUTO

      Blow Fan Indoor Line Flow Fan

      Blow Fan Outdoor Propeller

      Dimensions Indoor (H x W x D) 305 x 923 x 250

      Dimensions Outdoor (H x W x D) 545 x 780 x 294

      Weight Indoor 12.1

      Weight Outdoor 27.5

      Piping Size : Liquid (mm.in) 6.35 (1/4)

      Piping Size : Gas (mm.in) 12.7 (1/2)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) 20/12

      Refrigerant R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMSY-JY18VF
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosAir Conditioning
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização

    Disponibilidade da região

    Ásia