Publicar produtos
Mr.Slim Inverter MSY-JY36VF (36,000 BTU)
Mr.Slim Inverter MSY-JY36VF (36,000 BTU)

    Mr.Slim Inverter MSY-JY36VF (36,000 BTU)

    Traduzido por Google,

    Ar condicionado Mitsubishi Electric Mr. Slim Inverter, tipo split

    Inversor padrão: MSY-JY36VF (36.000 BTU)

    Padrões de economia de energia Com uma frescura que qualquer um pode sentir. Sistema de ar condicionado inverter, econômico e com economia de energia Completo com tecnologia de resfriamento

    - Inverter, sistema que economiza o máximo de energia reduzindo a velocidade do compressor para proporcionar uma temperatura fresca e confortável com precisão.
    - Resfriamento rápido para ajustar a temperatura para esfriar rapidamente.
    - Modo Sleep, tecnologia para um sono reparador completo
    - Dual Barrier CoatingX3 reveste as peças do ar condicionado. Para reduzir a adesão de poeira e névoa de óleo misturadas no ar.
    - Nano Platinum Filter, um filtro de ar misturado com partículas de platina de tamanho nanométrico. Ajuda a inibir o crescimento de bactérias, mofo e odores indesejados.
    - Tecnologia PM 2.5 para ar limpo Ajuda a filtrar e detectar impurezas, partículas tão pequenas quanto 2,5 mícrons no ar com cargas elétricas. (acessório)
    - O Auto Vane Control define a direção do vento conforme desejado.
    - Long Air Flow fornece ar a até 12 metros de distância.
    - Código de erro , verifique você mesmo se há sintomas anormais do ar condicionado, simplesmente pressionando um botão.
    - Programa de temporizador ON/OFF de 24 horas para definir o horário de ligar/desligar com 24 horas de antecedência.
    - O refrigerante R32 é ecologicamente correto. Não destrói a atmosfera Reduzir o efeito estufa
    - 5 anos de garantia do compressor, 3 anos de painel de bobina fria e painel de bobina quente, 1 ano de peças de reposição dentro da máquina.

    ESTA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO É PARA USO SOMENTE NA TAILÂNDIA.

    PARA SUPORTE DE PROJETO TÉCNICO, ENTRE EM CONTATO COM O TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (SOMENTE PARA DESIGNERS TAILANDESES E PROJETOS NA TAILÂNDIA).

    Especificação
    • MODEL MSY-JY36VF

      Cooling capacity (BTU/h) 36,167

      SEER (Btu/h/W) 18.27

      EGAT level 5

      Cooling : Capacity Rated (kW)9.7(2.9-10.2)

      Heating : Capacity Rated (kW)-

      Power Supply 220 V. / Single Phese / 50 Hz

      Microprocessor Control

      Automatic Temperature Control

      Timer Switch 24 Hr. ON / OFF program timer

      Remote Control SwitchWireless

      Indoor Fan Speeds 5+AUTO

      Blow Fan Indoor Line Flow Fan

      Blow Fan Outdoor Propeller

      Dimensions Indoor (H x W x D) 365 x 1,175 x 295

      Dimensions Outdoor (H x W x D) 880 x 840 x 330

      Weight Indoor 20.2

      Weight Outdoor 51.5

      Piping Size : Liquid (mm.in) 6.35 (1/4)

      Piping Size : Gas (mm.in) 15.88 (5/8)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) 30/15

      Refrigerant R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMSY-JY36VF
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosAir Conditioning
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização

    Disponibilidade da região

    Ásia