Publicar produtos
Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY15VF (15,000 BTU)
Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY15VF (15,000 BTU)
Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY15VF (15,000 BTU)
Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY15VF (15,000 BTU)

    Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY15VF (15,000 BTU)

    Traduzido por Google,

    Ar condicionado Mitsubishi Electric Mr.

    Inversor Feliz (MSY-KY15VF)

    Feliz com o resfriamento rápido. Confortável com qualidade

    - Inverter, sistema que economiza o máximo de energia reduzindo a velocidade do compressor para proporcionar uma temperatura fresca e confortável com precisão.

    - Resfriamento rápido, esfrie de forma rápida e instantânea com apenas um botão.

    - Limpeza Fácil: Os usuários podem remover o filtro (Filtro V-Air) para facilitar a limpeza.

    - V-Air Filter, um filtro de ar misturado com partículas de platina de tamanho nanométrico. Ajuda a inibir o crescimento de bactérias, mofo e odores indesejados.

    - MODO SLEEP durma confortavelmente a noite toda.

    - CÓDIGO DE ERRO Você mesmo pode verificar facilmente se há sintomas anormais do ar condicionado.

    - 5 anos de garantia do compressor, 3 anos de painel de bobina fria e painel de bobina quente, 1 ano de peças de reposição dentro da máquina.

    ESTA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO É PARA USO SOMENTE NA TAILÂNDIA.

    PARA SUPORTE DE PROJETO TÉCNICO, ENTRE EM CONTATO COM O TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (SOMENTE PARA DESIGNERS TAILANDESES E PROJETOS NA TAILÂNDIA).

    Especificação
    • MODEL : MSY-KY15VF

      Cooling capacity (BTU/h) : 15,013

      SEER (Btu/h/W) : 18.15

      EGAT level 5 : Yes

      Cooling : Capacity Rated (kW)
      4.4 (1.2 - 4.4)

      Heating : Capacity Rated (kW)

      Power Supply
      220 V/ Single phase / 50 Hz

      Microprocessor Control : Yes

      Automatic Temperature Control : Yes

      Timer Switch
      12 Hr. ON/OFF program timer

      Remote Control Switch
      Wireless

      Indoor Fan Speeds
      5+ AUTO

      Blow Fan Indoor
      Line flow fan

      Blow Fan Outdoor
      Propeller

      Dimensions Indoor (H x W x D)
      290 x 799 x 233

      Dimensions Outdoor (H x W x D)
      538 x 699 x 249

      Weight Indoor
      8.4

      Weight Outdoor
      22.0

      Piping Size : Liquid (mm.in)
      6.35 (1/4)

      Piping Size : Gas (mm.in)
      9.52 (3/8)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m)
      20 / 12

      Refrigerant
      R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMSY-KY15VF
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosAir Conditioning
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização

    Disponibilidade da região

    Ásia