Publicar produtos
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)

    Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)

    4.4 de 5 estrelas4.4(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Ar condicionado Mitsubishi Electric Mr. Slim, tipo split, inversor

    INVERSOR DE OLHO ECO: MSY-XY09VF

      "ECO EYE INVERTER XT SERIES" Novo design e tecnologia

    Legal...inteligente...mais eficiente em termos energéticos

    A tecnologia certa deve trazer conforto à vida.

    A Mitsubishi Electric compreende diferentes necessidades. Estamos, portanto, empenhados em desenvolver tecnologia de refrigeração para satisfazer as necessidades de conforto que acompanham a poupança de energia. Através do novo ar condicionado da Série XT , o ar condicionado certo para você.

    - Inverter, sistema que economiza o máximo de energia reduzindo a velocidade do compressor para proporcionar uma temperatura fresca e confortável com precisão.
    - Eco Eye Sensor, um sensor inteligente para máxima economia de energia.
    - Resfriamento rápido para ajustar a temperatura para esfriar rapidamente.
    - Modo Sleep, tecnologia para um sono reparador completo
    - Dual Barrier CoatingX3 reveste as peças do ar condicionado. Para reduzir a adesão de poeira e névoa de óleo misturadas no ar.
    - O Auto Vane Control define a direção do vento conforme desejado.
    - Long Air Flow fornece ar a até 12 metros de distância.
    - Nano Platinum Filter, um filtro de ar misturado com partículas de platina de tamanho nanométrico. Ajuda a inibir o crescimento de bactérias, mofo e odores indesejados.
    - Tecnologia PM 2.5 para ar limpo Ajuda a filtrar e detectar impurezas, partículas tão pequenas quanto 2,5 mícrons no ar com cargas elétricas.
    - O Modo Silencioso funciona com o som mais baixo de 27 dB.
    - Programa de temporizador ON/OFF de 24 horas para definir o horário de ligar/desligar com 24 horas de antecedência.
    - CÓDIGO DE ERRO é fácil de verificar os sintomas de falha.
    - O refrigerante R32 é ecologicamente correto. Não destrói a atmosfera Reduzir o efeito estufa
    - 5 anos de garantia do compressor, 3 anos de painel de bobina fria e painel de bobina quente, 1 ano de peças de reposição dentro da máquina.

    ESTA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO É PARA USO SOMENTE NA TAILÂNDIA.

    PARA SUPORTE DE PROJETO TÉCNICO, ENTRE EM CONTATO COM O TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (SOMENTE PARA DESIGNERS TAILANDESES E PROJETOS NA TAILÂNDIA).


    Especificação
    • MODEL : MSY-XY09VF

      Cooling capacity (BTU/h) : 9,554

      SEER (Btu/h/W) : 22.85

      EGAT level 5 : Yes

      Cooling : Capacity Rated (kW) : 2.8 (1.1 - 3.4)

      Heating : Capacity Rated (kW) : -

      Power Supply : 220 V. / Single Phase / 50 Hz

      Microprocessor Control : Yes

      Automatic Temperature Control : Yes

      Timer Switch : 24 Hr Timer

      Remote Control Switch : Wireless

      Indoor Fan Speeds : 5+AUTO

      Blow Fan Indoor : Line Flow Fan

      Blow Fan Outdoor : Propeller

      Dimensions Indoor (H x W x D) : 280 x 838 x 229

      Dimensions Outdoor (H x W x D) : 454 x 660 x 235

      Weight Indoor : 9.9

      Weight Outdoor : 19.7

      Piping Size : Liquid (mm.in) : 6.35 (1/4)

      Piping Size : Gas (mm.in) : 9.52 (3/8)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) : 20/12

      Refrigerant : R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMSY-XY09VF
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosAir Conditioning
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização

    Disponibilidade da região

    Ásia