Publicar produtos
Mr.Slim Inverter PEY-Series (42,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PEY-Series (42,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PEY-Series (42,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PEY-Series (42,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PEY-Series (42,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PEY-Series (42,000 BTU)

    Mr.Slim Inverter PEY-Series (42,000 BTU)

    Traduzido por Google,

    Mitsubishi Electric Mister Slim grande ar condicionado split Sistema inversor

    SÉRIE PEY: PEY-SM42JA(L)2

    Escondido no teto, tipo DUCT, tamanho 42.000 BTU, sistema Inverter, solução R32, economiza fibra 5 (2 estrelas)

    - Tamanho do corpo compacto com uma altura de apenas 25 cm.
    - para apoiar o projeto da instalação A entrada de ar pode ser ajustada a partir do compartimento inferior ou traseiro.
    - Trabalhe tranquilamente com design de ventilador e saída de ar que reduzem o atrito
    - Operar por controle remoto sem fio ou com fio
    - Capaz de percorrer tubulações de refrigerante até 50 metros (verifique a distância da tubulação no catálogo)
    - A resistência externa pode ser ajustada em até 5 níveis.
    - Certificado pela etiqueta de economia de energia 5 (2 estrelas)
    - Use reagente R32 que não seja tóxico para o meio ambiente.
    - É um sistema INVERSOR.

    ESTA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO É PARA USO SOMENTE NA TAILÂNDIA.

    PARA SUPORTE TÉCNICO DE PROJETO, ENTRE EM CONTATO COM O TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (SOMENTE PARA DESIGNERS TAILANDESES E PROJETOS NA TAILÂNDIA).

    Especificação
    • MODEL PEY-SM42JA(L)2

      Cooling capacity (BTU/h) 42,000

      SEER (Btu/h/W) 18.14

      EGAT level 5 : Yes

      Cooling : Capacity Rated (kW) 12.3 (6.1 - 12.3)

      Heating : Capacity Rated (kW) -

      Power Supply 1ph, 220V, 50Hz

      Microprocessor Control : No

      Automatic Temperature Control : No

      Timer Switch

      Remote Control Switch Wireless/Wired

      Indoor Fan Speeds 3

      Blow Fan Indoor

      Blow Fan Outdoor

      Dimensions Indoor (H x W x D) 250 x 1,400 x 732 (mm.)

      Dimensions Outdoor (H x W x D) 981 x 1,050 x 330 (mm.)

      Weight Indoor 39

      Weight Outdoor 62

      Piping Size : Liquid (mm.in) 9.52 (3/8)

      Piping Size : Gas (mm.in) 15.88 (5/8)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) 50/30

      Refrigerant R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPEY-SM42JA2
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosAir Conditioning
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização

    Disponibilidade da região

    Ásia