Publicar produtos
Mr.Slim Inverter PLY-Series (24,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PLY-Series (24,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PLY-Series (24,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PLY-Series (24,000 BTU)

    Mr.Slim Inverter PLY-Series (24,000 BTU)

    4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Ar condicionado Mitsubishi Electric Mr. Slim, tipo split grande. Sistema inversor

    SÉRIE PLY: PLY-SM24EA2

    Modelo embutido no teto que distribui o ar em 4 direções, tamanho 24.225 BTU, sistema Inverter, refrigerante R32, economiza fibra 5 (3 estrelas)

    - Com cor branca “Pura” O painel "Branco" do painel e o controle remoto com fio combinam com qualquer interior.
    - Novo design de hélice Ajuda a trabalhar completamente silencioso.
    - Operar com controle remoto sem fio ou com fio.
    - Você pode escolher livremente a direção do suprimento de ar em cada lado, que pode ser definida no controle remoto.
    - Sensor Humano 3D Move-eye opcional, além de poder medir a temperatura do chão. Também pode medir a temperatura corporal, o número de pessoas e a localização de cada pessoa.
    - Ajuda a eliminar problemas de águas residuais com um kit de sucção de águas residuais eficiente. Pode ser estendido até 85 cm.
    - Capaz de percorrer a tubulação de líquido até 50 metros (verifique a distância da tubulação no catálogo)
    - Pode controlar o trabalho centralmente ou em grupo Com um sistema automático de notificação de falhas
    - Certificado com Fiber Savings Label 5 (3 estrelas)
    - Use refrigerante R32, que é ecologicamente correto.
    - Economize energia com o sistema Inverter.

    ESTA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO É PARA USO SOMENTE NA TAILÂNDIA.

    PARA SUPORTE DE PROJETO TÉCNICO, ENTRE EM CONTATO COM O TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (SOMENTE PARA DESIGNERS TAILANDESES E PROJETOS NA TAILÂNDIA).

    Especificação
    • MODEL PLY-SM24EA2

      Cooling capacity (BTU/h) 24,225

      SEER (Btu/h/W) 23.74

      EGAT level 5 : Yes

      Cooling : Capacity Rated (kW) 7.1(2.9-7.1)

      Heating : Capacity Rated (kW)

      Power Supply 1ph, 220V, 50Hz

      Microprocessor Control : No

      Automatic Temperature Control : No

      Timer Switch

      Remote Control Switch Wireless/Wired

      Indoor Fan Speeds 4 Speed+1 AUTO

      Blow Fan Indoor

      Blow Fan Outdoor

      Dimensions Indoor (H x W x D) 258 x 840 x 840 (mm.)

      Dimensions Outdoor (H x W x D) 880 x 840 x 330(mm.)

      Weight Indoor 21

      Weight Outdoor 46

      Piping Size : Liquid (mm.in) 9.52(3/8)

      Piping Size : Gas (mm.in) 15.88(5/8)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) 30/15

      Refrigerant R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPLY-SM24EA2
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosAir Conditioning
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização

    Disponibilidade da região

    Ásia
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText