Publicar produtos
KXR6 PFD
Arquivado

KXR6 PFD

PFD refrigerant flow branch control. -Easy installation, New PFD design means the connection of the indoor unit liquid pipe is made directly to the liquid line - bypassing the PFD. This means (x2) less pipe connections per indoor unit, reducing installation time and cost. -Optional PFD box extension cable that has a connector at ends makes it possible to separate the indoor unit and PFD box further, enable the PFD box to be located away from the indoor unit help reducing the influence of sound caused by PFD box and refrigerant flow.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPFD-E
  • Familia de productoVRF PFD
  • Grupo de produtosAccessory
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-08-18
  • Número de edição2
Relacionado
  • Concebido emJapan
  • Fabricado emJapan
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCAquecedor elétrico
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_03
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning units
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID3030
  • Título CSI UniFormat IICooling Generating Systems