Publicar produtos
SIVACON S8 LV switchboard - Double front busbar up to 4000A - Complete set
Siemens
Arquivado

SIVACON S8 LV switchboard - Double front busbar up to 4000A - Complete set

SIVACON S8 is setting new standards as a power distribution board or motor control center (MCC) for industrial applications or in infrastructure. And thanks to its modular design, SIVACON S8 can be optimally adapted to meet every requirement. A high level of safety, a state-of-the-art design and SIMARIS control functions are combined in this highly efficient switchboard.
Especificação
  • www.siemens.com/specifications
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasiemens_s8_double_front_4000a_complete_set
  • Familia de productoLV switchboard
  • Grupo de produtosPower disctribution boards
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2017-12-18
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Nome UNSPSCSwitchgear systems
  • Código UNSPSC39121105
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLow voltage switchgear
  • Código CSI MasterFormat 201426 23 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Low-Voltage Switchgear
  • Número OmniClass23-35 31 31
  • Título OmniclassSwitchgear
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution