Publicar produtos
Nipo
Nipo
Nipo
    Mobel

    Nipo

    Traduzido por Google,
    Nipo é uma cadeira de madeira maciça cuja forma lembra a simplicidade dos móveis rústicos finlandeses. O excelente conforto ao sentar é obtido pela inclinação suave do assento e do encosto. O assento e a estrutura de madeira maciça são ligeiramente separados, o que permite que a madeira se estique e se contraia. Cada parte da estrutura da cadeira é cuidadosamente projetada tendo em mente a utilização eficiente do material e a produção industrial. Habilmente fabricado na Finlândia, as tradicionais juntas de madeira e detalhes estruturais enriquecem o efeito meticulosamente acabado. O design restrito torna a cadeira adequada para salões de igreja e cafés sofisticados, por exemplo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNipo
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-09-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)470
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDining chairs
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings