Publicar produtos
SCORPIUS Bænksæt med plantekasse
SCORPIUS Bænksæt med plantekasse
SCORPIUS Bænksæt med plantekasse
SCORPIUS Bænksæt med plantekasse

    SCORPIUS Bænksæt med plantekasse

    Traduzido por Google,
    ESCÓRPIO
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1807-F-L
    • Familia de productoSCORPIUS
    • Grupo de produtosFurniture sets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)550
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)830
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)85
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS