Publicar produtos
Isa Jade Planteringskärl
Isa Jade Planteringskärl
Isa Jade Planteringskärl
Isa Jade Planteringskärl
Isa Jade Planteringskärl
Isa Jade Planteringskärl
Isa Jade Planteringskärl
Isa Jade Planteringskärl
Isa Jade Planteringskärl
Isa Jade Planteringskärl

    Isa Jade Planteringskärl

    Traduzido por Google,
    PEQUENA revolução
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSR5000-S
    • Familia de productoSMALLrevolution
    • Grupo de produtosPlanters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)790
    • Profundidade (mm)320
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings