Recomendado para uma ampla gama de requisitos de aquecimento, os aquecedores verticais da unidade de vapor/água quente fornecem fornecimento de ar para baixo. Essas unidades podem ser suspensas de até 54 pés acima do piso, dependendo do tamanho do aquecedor, da pressão do vapor (ou temperatura da água quente) e do defletor de ar selecionado.
A Modine oferece quatro conjuntos de defletores opcionais, cada um com suas próprias características de distribuição de ar. Os padrões variam de um jato tipo jato de alto volume a um cone baixo, amplo e suave. Os aquecedores verticais da unidade de vapor/água quente da Modine também estão disponíveis em modelos de baixa temperatura de saída.
Protegido por um cone de resfriamento para protegê-lo do calor do condensador, o motor do aquecedor pode ser removido através da abertura de venturi na parte inferior do aquecedor da unidade para facilitar a manutenção. As peças da carcaça de chapa metálica são protegidas contra ferrugem antes da aplicação de um atraente acabamento de pintura de alto teor de sólidos, cinza-esverdeado e cozido.
Além dos modelos V convencionais, a Modine oferece aquecedores VN com bobinas para serviço pesado com tubos de cuproníquel. Esses modelos VN são ideais para instalações industriais com atmosferas corrosivas ou onde estão presentes pressões de vapor ou temperaturas da água mais altas. Disponíveis até uma saída máxima de 952.000 Btu/Hr, os modelos VN podem suportar temperaturas de operação de até 400°F e pressões de até 250 psi.
Os aquecedores verticais da unidade de vapor/água quente da Modine estão em conformidade com o Buy American Act, pois são todos fabricados nos EUA.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |