Publicar produtos
MOGEN Single Flush Siphon Jet 4.5 L. (Slow Close) MOS66-3(ECO)
MOGEN Single Flush Siphon Jet 4.5 L. (Slow Close) MOS66-3(ECO)

    MOGEN Single Flush Siphon Jet 4.5 L. (Slow Close) MOS66-3(ECO)

    Traduzido por Google,
    Siphon Jet Single Flush 4,5 L. (Fechamento Lento) MOS66-3(ECO)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMOGEN_Single-Flush-Siphon-Jet-4-5-L-Slow-Close_MOS66-3-ECO
    • Familia de productoToilet
    • Grupo de produtosSingle Flush
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)759
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)710
    Relacionado
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    • Peso líquido (Kg)48.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Ásia
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText