Publicar produtos
MOGEN Single Lever Basin Faucet SP208
MOGEN Single Lever Basin Faucet SP208

    MOGEN Single Lever Basin Faucet SP208

    Traduzido por Google,
    Torneira de Lavatório de Alavanca Simples SP208
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMOGEN_Single-Lever-Basin-Faucet_SP208
    • Familia de productoFaucet
    • Grupo de produtosSingle
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)195
    • Largura (mm)40
    • Profundidade (mm)128
    Relacionado
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    • Peso líquido (Kg)0.31
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText