Publicar produtos
Mora Inxx Shower System S5
Mora Inxx Shower System S5

    Mora Inxx Shower System S5

    Traduzido por Google,
    Conjunto de chuveiro com chuveiro de mão economizador de energia e água 9 l/min, chuveiro de 12 l/min. Mangueira de chuveiro, 1750mm, em metal. Cromada. RSK 8180922 NRF 4294164 LVI 6561059 O stress do dia-a-dia e os mostos irão literalmente desaparecer de si com o sistema de duche Mora Inxx. Com suas linhas limpas e estritas une forma e função de forma intransigente. O grande takduschen de 250 mm espalha a água generosamente sobre o corpo e transmite uma sensação forte - que durará. O sistema Calc garante que você não precise se preocupar com bicos que calibram novamente.
    Especificação
    • Diverter with ceramic cartridge. Shower hose in metal 1750 mm, PVC- and BPA-free. With Easy-Clean anti-limescale system. Shower bar can be shortened if required. Diverter can be mounted with lever pointing in chosen direction. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única130008
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosMORA INXX II Concealed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1216
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures