Publicar produtos
Mora Cera S5 Shower Set
Mora Cera S5 Shower Set

    Mora Cera S5 Shower Set

    Traduzido por Google,
    Conjunto de chuveiro com saboneteira e mangueira de chuveiro em metal. A mistura de ar proporciona um fluxo de conforto de 6 l/min, fluxo máximo de 10 l/min. Cromada. RSK 8199232 NRF 4294172 VVS 737554304 Uma casa de banho é um local para relaxar, divertir-se e recarregar as baterias. Então, encha-o de prazer. Economize energia sem esforço, proteja-se contra flutuações na temperatura da água, tome um banho extra longo com a consciência tranquila. Mora Cera coloca tempo de qualidade em seu banheiro de inúmeras maneiras.
    Especificação
    • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With soap dish. With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes. With Easy-Clean anti-limescale system. Optional connection with/without air mixture. Air mixture provides comfort flow at 6 l/min, max flow 10 l/min.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única130316
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosMora Cera
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden