Publicar produtos
Mora Cera T4 Bath/Shower Mixer
Mora Cera T4 Bath/Shower Mixer

    Mora Cera T4 Bath/Shower Mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora de banho com bica giratória com desviador integrado, eco-stop a 38°C e 42°C e função eco. Compensa as flutuações de temperatura e pressão. Fora de latão aprovado 4MS. 160 c/c. Cromada. RSK 8344171 240100 150 c/c RSK 8344172 NRF 4290293 LVI 6360655 VVS 722702104 240100.DB Incl. s-conexão (2x701001). Cromada. Um banheiro é um lugar para relaxar, prazer e recarregar as baterias. Então, encha-o de prazer. Economize energia sem esforço, proteja-se contra flutuações na temperatura da água, tome um banho extra longo com a consciência tranquila. Mora Cera coloca tempo de qualidade em seu banheiro de inúmeras maneiras.
    Especificação
    • Swivel spout with built-in diverter. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C and 42°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Extra user-friendly grips, approved by the Rheumatism Association in Sweden.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única240000
    • Familia de productoBath Mixers
    • Grupo de produtosMora Cera
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)274
    • Profundidade (mm)181
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa