Publicar produtos
Mora Cera Shower Kit
Mora Cera Shower Kit
Mora Cera Shower Kit
Mora Cera Shower Kit

    Mora Cera Shower Kit

    Traduzido por Google,
    Kit ducha com misturadora de segurança, 160 c/c, e conjunto ducha. Com desviador, saboneteira e mangueira de chuveiro em metal. Misturador de segurança em latão aprovado pela 4MS. Classe energética A. Cromado. RSK 8344148 241700 150 c/c. Classe energética A. Cromado. RSK 8344207 NRF 4290296 LVI 6360650 VVS 722703804 241700.DB Incl. s-conexão (2x701001). Cromada. Um banheiro é um lugar para relaxar, prazer e recarregar as baterias. Então, encha-o de prazer. Economize energia sem esforço, proteja-se contra flutuações na temperatura da água, tome um banho extra longo com a consciência tranquila. Mora Cera coloca tempo de qualidade em seu banheiro de inúmeras maneiras.
    Especificação
    • Mora Cera shower mixer MA No. 241000 Compensates for temperature and pressure fluctuations Temperature handle with safety stop at 38°C and 42°C With Eco-function Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 Extra user-friendly grips, approved by the Rheumatism Association in Sweden Mora Cera shower S5 MA No. 130316 Shower hose in metal, PVC- and BPA-free With soap dish With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes With Easy-Clean anti-limescale system Optional connection with/without air mixture Air mixture provides comfort flow at 6 l/min, max flow 10 l/min
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única241300
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosMora Cera
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    • Largura (mm)274
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures