Publicar produtos
Mora Cera B5 Basin Mixer
Mora Cera B5 Basin Mixer

    Mora Cera B5 Basin Mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora de lavatório com função de fecho suave e arejador de caudal constante economizador de energia e água 5 l/min. Fora de latão aprovado 4MS. Classe energética B. Cromado. 243000.CA RSK 8344534 VVS 701493504 LVI 6160647 243001.CA Mangueiras Soft PEX® com porca de ligação de 3/8". Cromada. RSK 8344535 NRF 4290034 A casa de banho é um local de descanso, prazer e recarregar as baterias. Encha-a de prazer. Economize energia sem esforço, proteja-se contra flutuações na temperatura da água, tome um banho extra longo com a consciência tranquila.Mora Cera coloca tempo de qualidade em seu banheiro de inúmeras maneiras.
    Especificação
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø28-37 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única243000-CA
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de produtosMora Cera
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa