Publicar produtos
Mora Cera B5 Care Basin Mixer
Mora Cera B5 Care Basin Mixer
Mora Cera B5 Care Basin Mixer

    Mora Cera B5 Care Basin Mixer

    Traduzido por Google,
    Misturador de lavatório com alavanca Care, fecho suave e função Eco. Mangueiras PEX® oft com porca de conexão de 3/8". De latão aprovado pela 4MS. Cromado. 243011.CA Um banheiro é um lugar para relaxamento, prazer e recarga de baterias. Então, encha-o de prazer. Economize energia sem esforço, proteja-se contra flutuações na temperatura da água, tome um banho extra longo com a consciência tranquila. Mora Cera coloca tempo de qualidade em seu banheiro de inúmeras maneiras.
    Especificação
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy- and water-saving constant flow aerator 5 l/min). Flexible connection tubes in metal interlock Soft PEX® with flexible hoses 3/8" connector nut. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø28-37 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única243011-CA
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de produtosMora Cera
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)190
    • Largura (mm)290
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa