Publicar produtos
MORA INXX II Shower kit 160 c/c
MORA INXX II Shower kit 160 c/c
MORA INXX II Shower kit 160 c/c
MORA INXX II Shower kit 160 c/c
MORA INXX II Shower kit 160 c/c
MORA INXX II Shower kit 160 c/c
MORA INXX II Shower kit 160 c/c

    MORA INXX II Shower kit 160 c/c

    Traduzido por Google,

    Com seu acabamento cromado durável, o INXX II combina design clássico com alto desempenho, temperatura constante, conforto excepcional e proteção eficaz contra queimaduras. O chuveiro suspenso tem um chuveiro grande e fino que fica ótimo em banheiros com um caráter forte e formas marcantes, bem como em banheiros clássicos projetados para descanso e relaxamento. O misturador foi testado e aprovado de acordo com os regulamentos de construção atuais e é energeticamente eficiente, o que significa que reduz o consumo de água e energia sem comprometer o conforto. A coleção INXX II oferece uma experiência de água de classe mundial.

    INXX II é uma coleção elegante e atemporal em uma paleta de cores cuidadosamente selecionadas. Oferecendo uma combinação de alta qualidade, design sóbrio e conforto excepcional, esta é a coleção definitiva.

    Chrome: artigo número 271600 RSK 8283077

    Preto fosco: artigo número 271600.12 RSK 8283078

    Branco fosco: artigo número 271600.22 RSK 8283079

    Cinza fosco: artigo número 271600.44 RSK 8283080

    Latão polido: artigo número 271600.60 RSK 8283081

    Latão escovado: artigo número 271600.62 RSK 8283082



    Especificação
    • Consist of:  

      MORA INXX II shower mixer: 

      • Pressure balanced thermostatic mixer 
      • Temperature handle with safety stop at 38°C 
      • With Eco-function 
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 

      MORA INXX II shower:

      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free 
      • With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes 
      • With Easy-Clean anti-limescale system 
      • Eco (energy and water saving hand shower 8 l/min)



    Especificações técnicas
    • Ref.ª única271600
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosMORA INXX II Concealed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)766
    • Largura (mm)260
    • Profundidade (mm)88
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)4.541
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa