Publicar produtos
MORA INXX II Shower system kit 160 c/c
MORA INXX II Shower system kit 160 c/c
MORA INXX II Shower system kit 160 c/c
MORA INXX II Shower system kit 160 c/c
MORA INXX II Shower system kit 160 c/c
MORA INXX II Shower system kit 160 c/c
MORA INXX II Shower system kit 160 c/c

    MORA INXX II Shower system kit 160 c/c

    Traduzido por Google,

    Com seu acabamento cromado durável, o INXX II combina design clássico com alto desempenho, temperatura constante, conforto excepcional e proteção eficaz contra queimaduras. O chuveiro suspenso tem um chuveiro grande e fino que fica ótimo em banheiros com um caráter forte e formas marcantes, bem como em banheiros clássicos projetados para descanso e relaxamento. O misturador foi testado e aprovado de acordo com os regulamentos de construção atuais e é energeticamente eficiente, o que significa que reduz o consumo de água e energia sem comprometer o conforto. A coleção INXX II oferece uma experiência de água de classe mundial.

    INXX II é uma coleção elegante e atemporal em uma paleta de cores cuidadosamente selecionadas. Oferecendo uma combinação de alta qualidade, design sóbrio e conforto excepcional, esta é a coleção definitiva.

    Chrome: artigo número 271800 RSK 8283083

    Preto fosco: artigo número 271800.12 RSK 8283084

    Branco fosco: artigo número 271800.22 RSK 8283085

    Cinza fosco: número do artigo 271800.44 RSK 8283086

    Latão polido: artigo número 271800.60 RSK 8283087

    Latão escovado: artigo número 271800.62 RSK 8283088



    Especificação
    • MORA INXX II thermostatic mixer:

      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • With reversible headwork 
      • Temperature handle with safety stop at 38°C 
      • With Eco-function 
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 

      Mora Izzy Shower System:

      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free
      • With Easy-Clean anti-limescale system
      • Adjustable height.
      • Shower bar can be shortened if required
      • Hand shower 8 l/min, shower head 12 l/min)


    Especificações técnicas
    • Ref.ª única271800
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosMORA INXX II Concealed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)98
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)6.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures