Publicar produtos
MORA INXX II soft medium Basin mixer
MORA INXX II soft medium Basin mixer
MORA INXX II soft medium Basin mixer
MORA INXX II soft medium Basin mixer
MORA INXX II soft medium Basin mixer
MORA INXX II soft medium Basin mixer
MORA INXX II soft medium Basin mixer

    MORA INXX II soft medium Basin mixer

    Traduzido por Google,

    Misturador de bacia com fecho suave, arejador economizador de energia e água. Controle de fluxo ajustável e limitador de temperatura. Mangueiras PEX® macias com porca de conexão de 3/8". Latão aprovado 4MS. Cromado.

    273011.CA RSK 8278264 NRF4290455

    Este misturador de lavatório também está disponível em seis outras cores diferentes. Matte black art.no 273011.12CA RSK 8278265 NRF 4290456 Matte white art.no 273011.22CA RSK 8278266 NRF 4290457 Matte grey art.no 273011.44CA RSK 8278267 NRF 4290458 Polished brass art.no 273011.60CA RSK 8278268 NRF 4290459 Brushed brass art.no: 273011.62CA RSK 8278269 NRF 4290461

    INXX II é elegante e atemporal e está disponível em uma paleta de tons de cores naturais cuidadosamente selecionados. Graças à escolha de acabamentos foscos ou lacados, a coleção é perfeita para interiores neutros, rústicos ou mais funcionais.

    O INXX II combina design exclusivo com alto desempenho e oferece uma experiência aquática de classe mundial.

    Especificação
    • Soft closing.                                                                                                                                                                                            Adjustable flow control and temperature limiter.                                                                                                                                               PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                  

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única273011
    • Familia de productoBath Mixers
    • Grupo de produtosMora Inxx
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)217
    • Largura (mm)42
    • Profundidade (mm)143
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)1.542
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures