Publicar produtos
MORA INXX II sharp high Basin mixer
MORA INXX II sharp high Basin mixer
MORA INXX II sharp high Basin mixer
MORA INXX II sharp high Basin mixer
MORA INXX II sharp high Basin mixer
MORA INXX II sharp high Basin mixer
MORA INXX II sharp high Basin mixer

    MORA INXX II sharp high Basin mixer

    Traduzido por Google,

    Os misturadores de lavatório INXX II estão disponíveis em três alturas diferentes, incluindo o alto que é adequado para lavatórios de bancada. Com seu acabamento cromado durável e linhas retas, bico longo e bico inclinado, o misturador de lavatório afiado INXX II é atraente e prático de usar. O misturador foi testado e aprovado de acordo com os regulamentos de construção atuais e é energeticamente eficiente, o que significa que reduz o consumo de água e energia sem comprometer o conforto. Um push down waste em uma cor correspondente está disponível como acessório.

    273023.CA RSK 8278283 NRF4290475

    Este misturador de lavatório também está disponível em seis outras cores diferentes. Matte black art.no 273023.12CA RSK 8278284 NRF 4290476 Matte white art.no 273023.22CA RSK 8278285 NRF 4290477 Matte grey art.no 273023.44CA RSK 8278286 NRF 4290478 Polished brass art.no 273023.60CA RSK 8278287 NRF 4290479 Brushed brass art.no: 273023.62CA RSK 8278288 NRF 4290481

    INXX II é uma coleção elegante e atemporal em uma paleta de cores cuidadosamente selecionadas. Oferecendo uma combinação de alta qualidade, design sóbrio e conforto excepcional, esta é a coleção definitiva.

    Especificação
      • ESS (energy saving system) 
      • Ceramic cartridge 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 5 l/min at 200–600 kPa) 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Hole diameter Ø34-37 mm

                                                                                                                                                  

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única273023
    • Familia de productoBath Mixers
    • Grupo de produtosMora Inxx
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)217
    • Largura (mm)42
    • Profundidade (mm)136
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)1.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures