Publicar produtos
INXX II Concealed shower system wall
INXX II Concealed shower system wall
INXX II Concealed shower system wall
INXX II Concealed shower system wall
INXX II Concealed shower system wall

    INXX II Concealed shower system wall

    Traduzido por Google,

    Parede do sistema de chuveiro MORA INXX II

    Elegante, discreto e excepcionalmente bonito, o INXX II estabelece novos padrões para sistemas de chuveiro integrados. Sem parafusos visíveis, ele se ajusta quase perfeitamente à parede para uma estética limpa. A tecnologia e a qualidade líderes da Mora garantem uma experiência de banho incomparável.


    INXX II é uma coleção elegante e intemporal numa paleta de cores cuidadosamente selecionadas. Oferecendo uma combinação de alta qualidade, design sóbrio e excelente conforto, esta é a coleção definitiva.

    Cromo: Artigo número 275000 RSK 8295045 NRF 4290547

    Preto fosco: Artigo número 275000.12 RSK 8295046 NRF 4290548

    Latão polido: Artigo número 275000.60 RSK 8295047 NRF 4290549

    Latão escovado: Artigo número 271900.62 RSK 8290548 NRF 4290551




    Especificação
    • PROPERTIES

      • Thermostatic mixer with reversible headwork
      • Safety stop at 38°C
      • Ceramic headwork
      • Handle in metal
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
      • Safety box in stainless steel
      • Chrome-plated hose 1500 mm
      • Shower head Ø300 mm
      • Hand shower Ø90 mm
      • With Easy-Clean anti-limescale system
      • Build-in depth (min. 75 mm - max. 105 mm)

        Consist of following article number:
      • 275030 concealed thermostatic mixer
      • 275040 safety box for thermostatic mixer
      • 275060 cover plate and handle for temperature and flow
      • 275400 shower pipe 400 mm for wall mounted
      • 275415 hand shower holder with water outlet
      • 209575 hand shower Ø90 mm
      • 130348 shower head Ø300 mm
      • S600198 shower hose 1500 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única275000XX
    • Familia de productoShower System Concealed
    • Grupo de produtosMORA INXX II
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)12.79
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011327
    • Nome ETIMBuilt-in mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures