Publicar produtos
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer

    MORA INXX II basin mixer

    Traduzido por Google,

    Misturador para lavatório MORA INXX II

    Uma misturadora de lavatório de parede que é inconfundivelmente Mora. Funcional, atraente, com notável atenção aos detalhes. Apresentando um design sem parafusos visíveis para uma aparência limpa e nítida.

    Cromada. Nº de artigo: 275200 RSK 8295055 NRF 4290093

    Preto fosco. Nº de artigo: 275200.12 RSK 8295056 NRF 4290094

    Latão polido. Nº de artigo: 275200,60 RSK 8295057 NRF 4290095

    Latão escovado. Nº de artigo: 275200.62 RSK 8295058 NRF 4290096

    Especificação
    • PROPERTIES

      • Single lever mixer for built-in
      • Cover plate included handle and spout , in metal
      • Safety box in stainless steel
      • Build-in depth (min. 63 mm - max. 78 mm)

        Consist of following article number:
      • 275230 concealed single lever mixer
      • 275240 safetey box for single lever mixer
      • 275210 Cover plate with handle and spout


    Especificações técnicas
    • Ref.ª única275200XX
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de produtosMORA INXX II Concealed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)8.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011327
    • Nome ETIMBuilt-in mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers