Publicar produtos
Mora MMIX II Basin mix with strainer waste
Mora MMIX II Basin mix with strainer waste
Mora MMIX II Basin mix with strainer waste

    Mora MMIX II Basin mix with strainer waste

    Traduzido por Google,

    O estilo intemporal e a tecnologia de poupança de energia da colecção MMIX II com certificação ambiental melhoram qualquer interior de casa de banho. Baseado na tecnologia de poupança de energia, é a forma perfeita de experimentar o conceito de água sustentável da Mora num pacote atraente e acessível.

    MMIX II unifica seu design ergonômico com eficiência energética de alto nível em uma elegante peça cromada que combina qualidade e aparência. Este ano, atualizámos a sua linguagem de design com linhas mais retas e aumentámos os seus atributos de poupança de energia.

    Com resíduos de filtro - Art.no 333020 RSK 8275832 NRF 4290137


    Especificação
        • With captive waste, lower part in plastic
        • ESS (energy saving system)
        • Ceramic cartridge with soft closing function
        • Adjustable flow control and temperature limiter
        • Eco (energy and water saving aerator)
        • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
        • Lead Free material
        • Hole diameter Ø34-37 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única333020
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de produtosMora MMIX
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)174
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.84
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets