Publicar produtos
MMIX II Shower kit with bath mixer 40 c/c
MMIX II Shower kit with bath mixer 40 c/c
MMIX II Shower kit with bath mixer 40 c/c

    MMIX II Shower kit with bath mixer 40 c/c

    Traduzido por Google,

    O estilo intemporal e a tecnologia de poupança de energia da colecção MMIX II com certificação ambiental melhoram qualquer interior de casa de banho. Baseado na tecnologia de poupança de energia, é a forma perfeita de experimentar o conceito de água sustentável da Mora num pacote atraente e acessível.

    O kit de chuveiro MMIX II apresenta um design atualizado para seu chuveiro de mão e um termostato aprimorado. A atenção exclusiva de Mora aos detalhes e o foco na qualidade significam que este elegante chuveiro cromado atende em todas as frentes.

    Com misturador de banho (conexão do tubo para baixo) - Art.no 334040 RSK 8283444

    Atualizámos a nossa clássica misturadora de banheira cromada MMIX – agora com linhas refinadas e mais retas e uma expressão mais ousada, realçando a sua excepcional função e elegância. O seu interior também foi atualizado com um termóstato melhorado para uma eficiência energética ideal.

    Especificação
    • PROPERTIES

      Consist of:
      MORA MMIX II thermostatic mixer:

      • Swivel spout with built-in diverter
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • With reversible headwork
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
      • Note! Not for Vaska

      MORA MMIX II shower set (art.no. 331300):

      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free
      • With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes
      • With Easy-Clean anti-limescale system

      Consist of:

      MORA MMIX II thermostatic mixer:

      • Pressure balanced thermostatic bath mixer with swivel spout.
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717

      MORA MMIX II shower set (art.no. 331300):

      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free
      • With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes
      • With Easy-Clean anti-limescale system
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única334040
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosMMIX II
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)267
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)3.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures