Publicar produtos
LYNX Basin mixer
LYNX Basin mixer
LYNX Basin mixer
LYNX Basin mixer

    LYNX Basin mixer

    Traduzido por Google,

    LYNX é a nova coleção Mora que unifica os mais altos padrões de tecnologia sustentável e funcional da Mora com uma estética atemporal e seleção de materiais premium. Cada peça proporciona uma experiência sem concessões em cromo e preto fosco para uma expressão exclusiva e elegante.

    Uma série liderada pelo design unificada com os atributos de sustentabilidade exclusivos da Mora, a LYNX excede as demandas da vida contemporânea. Os misturadores e chuveiros da LYNX para banheiros e spas apresentam nossa experiência de chuveiro de classe mundial, com tecnologia de temperatura constante e padrões de jato luxuosos. Nas unidades de cozinha, nossa principal inovação em economia de água se integra a uma forma que explora curvas e perfis finos e planos. A coleção está disponível em cromo polido elegante ou preto fosco atmosférico.

    Um misturador de lavatório com um visual escultural e atemporal em cromo limpo ou preto fosco. Elementos achatados se misturam com curvas suaves para um perfil dramático. O misturador desfruta de nossa funcionalidade sustentável líder.

    Cromo, número do artigo: 343001 RSK: 8275916 NRF: 1385603

    Em conformidade com LEED/BREEAM (fluxo: 3,1 l/min), art.no: 343001.LD3 RSK: 8275918

    Em conformidade com LEED/BREEAM (fluxo: 1,6 l/min), art.no: 343001.LD1 RSK: 8275920

    Preto fosco, número do artigo: 343001.12 RSK: 8275917 NRF: 1385604

    Em conformidade com LEED/BREEAM (fluxo: 3,1 l/min), art.no: 343001.12LD3 RSK: 8275919

    Em conformidade com LEED/BREEAM (fluxo: 1,6 l/min), art.no: 343001.12LD1 RSK: 8275921


    Especificação
      • ESS (energy saving system)
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving aerator)
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única343001
    • Familia de productoBasin mixer
    • Grupo de produtosLYNX
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)153
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.54
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa