Publicar produtos
MARE IV, bathtub
MARE IV, bathtub
MARE IV, bathtub
MARE IV, bathtub

    MARE IV, bathtub

    Traduzido por Google,

    A calmante cordilheira Mare, que significa oceano em latim. Banhos autônomos em acrílico premium com uma espessura de borda mais leve. Linhas limpas e curvas fáceis combinam com funcionalidade e conveniência.

    Um design em forma de D que pode ser posicionado rente a uma parede, mantendo a elegância de uma banheira independente, a Mare IV atinge o ponto ideal de função e estética. O design simétrico pode ser selecionado com uma largura de 800 mm para permitir que dois adultos tomem banho confortavelmente. Feito em acrílico durável para facilitar a manutenção, com suas paredes finas e contemporâneas de 15 mm de espessura, proporcionam uma experiência de banho generosa sem ser superdimensionada.

    Número do artigo: 951104

    Especificação
      • Designed to rest against the wall
      • Acrylic
      • Double ended 
      • Weight: 62 kg
      • Volume: 290 l
      • Discrete integrated overflow
      • Slimline
      • Pre installed white waste
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única951104
    • Familia de productoX Collection
    • Grupo de produtosWash Basin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)1700
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)57
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoAc_35_80_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathing
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IIE1090
    • Título CSI UniFormat IIOther Equipment