Publicar produtos
LAVA I Wash basin
LAVA I Wash basin

    LAVA I Wash basin

    Traduzido por Google,

    Estilo fácil, proporções generosas e linhas independentes encontram-se em uma variedade de lavatórios atemporais.

    Uma atraente bacia redonda independente que pode ser estilizada em casas de banho modernas ou mais clássicas. Feito de um material composto mineral que se sente acolhedor e tátil.

    Número do artigo: 952001

    Especificação
      • Ø 420 mm
      • Mineral composite (Dolomite)
      • Weight: 5 kg
      • Heigth: 160 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única952001
    • Familia de productoX Collection
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)420
    • Profundidade (mm)420
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IIE1090
    • Título CSI UniFormat IIOther Equipment