Publicar produtos
LAVA III Wash basin - medium
LAVA III Wash basin - medium
LAVA III Wash basin - medium

    LAVA III Wash basin - medium

    Traduzido por Google,

    Estilo fácil, proporções generosas e linhas independentes encontram-se numa gama de lavatórios intemporais.

    Um design generoso e discreto que abre sua penteadeira e a deixa respirar. Feito de nosso composto mineral tátil e durável, com borda grossa para maior presença.

    Número do artigo: 952007

    Especificação
      • Mineral composite
      • With bastin waste
      • Width: 600 mm
      • Depth: 350 mm
      • Height: 171 mm
      • Weight: 11 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única952007
    • Familia de productoX Collection
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)171
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)350
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IIE1090
    • Título CSI UniFormat IIOther Equipment