Publicar produtos
MP-52 Sliding Ventilation Louvre
Morad

MP-52 Sliding Ventilation Louvre

Traduzido por Google,

Grelhas de ventilação do sistema MP-52

Aplicação: O sistema MP-52 da Morad é uma solução moderna projetada para o fechamento de aberturas de ventilação, como entradas e saídas de ar. Graças à sua construção, garante uma circulação de ar eficaz e um acabamento estético para fachadas de edifícios.

Construção e parâmetros:

Material: Perfis de alumínio com lâminas de veneziana do tipo ML-52, caracterizados por alta resistência às intempéries.
Espaçamento das venezianas: 52 mm
Secção transversal visual: 71%
Área livre: 58%
Área máxima da grelha: 5 m²
Vão máximo sem travessa de reforço: 800 mm

Montagem: As grelhas MP-52 podem ser montadas de diversas maneiras:

  • Estrutura com fixação direta por parafusos.
  • Utilizando fixadores.
  • Encaixe em clipes de junção de alumínio.

As grades são equipadas de série com uma tela anti-insetos, protegendo contra eles.

Cores: As grades estão disponíveis com acabamento bruto ou com pintura eletrostática em qualquer cor da paleta RAL, permitindo que combinem com a estética do edifício.

Aplicação na construção civil: O sistema MP-52 é utilizado em edifícios residenciais, comerciais e públicos onde se exige ventilação eficaz aliada a uma fachada com apelo estético.

Graças à sua construção robusta e materiais de alta qualidade, as grelhas de ventilação MP-52 garantem uma utilização prolongada e facilidade de manutenção.

Informações adicionais e dados técnicos detalhados estão disponíveis no site do fabricante: Morad – Aluminium Systems

Especificação
      • Profiles: Aluminium with ML-52 type louvre blades, high resistance to weather conditions
      • Louvre spacing: 52 mm, visual cross-section 71%, free area 58%
      • Maximum grille area: 5 m², maximum span without reinforcing crossbar 800 mm
      • Mounting: Direct screw-through frame, fixing anchors, or clip-in to aluminium joinery clips
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamorad-mp52-sliding-ventilation-louvre
  • Familia de productoRailings
  • Grupo de produtosBE-25
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-30
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
  • Classificação IFCTrilho
  • Código ETIMEG019740
  • Nome ETIMRail (profiles)
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoBalustrade and guarding systems
  • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
  • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Título OmniclassRailing

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África
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
Produtos parecidos