Publicar produtos
Impossible Wood chair
Impossible Wood chair
    Moroso

    Impossible Wood chair

    4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Possibilidade material da forma abstrata Uma estética que ultrapassa os limites; a interpretação racional e lógica é substituída pela percepção instintiva. Um processo de reinvenção conceitual, uma moldura de madeira curva que seria impossível de produzir se não fosse por moldagem por injeção. O assento anuncia uma nova forma, a natureza é alterada, com um produto de plástico moldado exibindo todas as características visuais e táteis da madeira. Uma investigação extrema sobre algumas das oportunidades intrínsecas do design industrial para produzir uma forma nova, elegante e leve. Shell é polipropileno moldado; A base de 4 pés é de aço tubular com acabamento envernizado, cromo ou aço inoxidável AISI 304 adequado para uso externo; polipropileno desliza. A madeira impossível é empilhável até 8.
    Especificação
    • IN/OUTDOOR CHAIR Shell is molded polypropylene; 4-leg base is tubular steel with powder coat finish, chrome or stainless steel AISI 304 suitable for outdoor use; polypropylene glides. Impossible wood is stackable. NOTE: - minimum order 2 chairs or multiples of 2 of the same color and finish.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaImpossbile-wood
    • Familia de productoImpossible Wood
    • Grupo de produtoschair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText